text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball-end thrust screw
Version 1
without head
Version 2
with thread lock
Form
D
Form definition
ball POM
Product type
with full ball
Main material
QT steel
Component material
polyacetal
Surface finish component
hardened and bright
D=Thread
M5
L=Length
8
Ball-Ø
3
Grade
10.9
L1
3,5
Load rating max. kN (static load only)
0,5
SW
2,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
Description

Material
Șurub din oțel tratat termic, clasa de rezistență 10.9.
Rulment cu bile din oțel sau POM.
Nailon de blocare a filetului.
Version
Șurub negru.
Bilă întărită, strălucitoare.
Note
Șuruburile de presiune cu bile fără cap complet sunt utilizate atunci când este necesară o suprafață de presiune curată și lustruită.
Drawing reference
Forma A: bilă din oțel
Forma D: bilă din POM

L2 = cca două spire de filet
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought