text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Formă
B
Tipul de formă
Sferă aplatizată
Materialul corpului de bază
oțel
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
Oțel pentru rulmenți
Componenta suprafeței
întărit și gol
D1 = fir
M16x1,5
L2= lungimea firului
20
Bilă-Ø
12
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
60
Clasa de rezistență
10.9
D3
10,7
SW
8
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
Screw carbon steel, grade min. 10.9
Ball, ball-bearing steel.
Version
Screw black.
Ball hardened and bright.
Note
Surfaces which are not plane and parallel can be firmly clamped or supported with form B with flattened ball because the movable ball can adapt itself up to 9°.

Fine thread enables extremely sensitive alignment of the ball pressure screws.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem