{"product":{"productId":"agid.31186","price":4.63,"name":"Șuruburi de presiune cu bilă fără cap, din oțel inoxidabil cu bilă aplatizată"},"currency":"EUR"}
Material
Șurub și bilă din oțel inoxidabil.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Șurub și bilă din oțel inoxidabil.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note
Cu ajutorul bilei aplatizate, suprafețele neplane pot fi fixate, tensionate sau susținute fără distorsiuni, deoarece bila mobilă se adaptează până la 9°.
Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca ”bețe de lipit”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.
Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca ”bețe de lipit”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.