text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Thrust screw
Version 1
without head
Version 2
with thread lock
Product type
with bolts
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
POM
D=Thread
M4
L=Length
11
SW=key width
2
D1
2
Grade
10.9
L1
3,5
L3
1,7
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
Description

Material
Clasa de rezistență a șurubului 10.9.
Șurub din alamă sau POM.
Nailon de blocare a filetului.
Version
Șurub lustruit.
Note
Șuruburile de presiune sunt deosebit de potrivite pentru strângerea sau presarea protejată a axurilor filetate, axelor, arborilor și a pieselor tratate la suprafață.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought