text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Thrust screw
Version 1
without head
Version 2
with thread lock
Product type
with bolts
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
POM
D=Thread
M10
L=Length
61,9
SW=key width
5
D1
6,5
Grade
10.9
L1
9
L3
2,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Screw grade 10.9.
Pin brass or POM.
Thread lock nylon.
Version
Screw black oxidised.
Note
Thrust screws are ideal for clamping or exerting pressure on threaded spindles, axles, shafts and treated surfaces without marring.
Drawing reference
L2 = approx. 2x thread pitch
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem