Șurub de presiune oțel inoxidabil lucios 07119-051X505
- Pentru strângerea sau presarea ușoară a axelor filetate, a axelor și arborilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, construcții de instalații, tehnologie de transport, asamblare
- Ușor de montat
Sales unit
4,84 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Thrust screw
Product type
with bolts
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
brass
D=Thread
M5
L=Length
50,5
SW=key width
2,5
D1
3
L3
1,3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Șurub din oțel inoxidabil 1.4305.
Șurub din alamă sau POM.
Version
Șurub gol.
Note
Șuruburile de presiune sunt deosebit de potrivite pentru strângerea sau presarea protejată a axurilor filetate, axelor, arborilor și a pieselor tratate la suprafață.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.