text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Thrust screw
Product type
with bolts
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
brass
D=Thread
M5
L=Length
40,5
SW=key width
2,5
D1
3
D1 bolt brass
3
Grade
10.9
L bolt brass
40,5
L3
1,3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Șurub din oțel tratat termic, clasa de rezistență 10.9.
Bolț din alamă sau POM.
Version
Șurub lustruit.
Note
Șuruburile de presiune sunt deosebit de potrivite pentru strângerea sau presarea protejată a axurilor filetate, axelor, arborilor și a pieselor tratate la suprafață.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem