Cârlige pentru încărcături cu cap de furcă oțel acoperită cu plastic 07791-21004000
- Capacitate de încărcare până la 10 000 kg
- Cu aprobarea BG și ștampila H
- Închidere automată a zăvorului siguranței
Unitatea de vânzare
32,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cârlige pentru încărcături
Varianta 1
cu cap de furcă
Varianta 2
Clasa de calitate 10
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
acoperită cu plastic
Componenta
suprafeței
zincat
FT= capacitate de încărcare kg
4000
A
40
A1
31
B
12
D
13
L
110
L1
13,5
Nota
10
S
25
S1
33
UNSPSC Code
31161548
pentru lanț
mm
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Zăvor de siguranță forjat, galvanizat.
Zăvor de siguranță forjat, galvanizat.
Note
Cârlig de încărcare cu zăvor de siguranță forjat.
Cârligele de încărcare sunt conforme cu Directiva referitoare la mașini și sunt testate BG (ștampila H)
Cârligele de încărcare sunt conforme cu Directiva referitoare la mașini și sunt testate BG (ștampila H)
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.