{"product":{"productId":"agid.19937","price":19.83,"name":"Cârlig de sarcină cu cap furcă, forma B, clasa de calitate 10"},"currency":"EUR"}
- Capacitate de încărcare până la 10 000 kg
- Cu aprobarea BG și ștampila H
- Închidere automată a zăvorului siguranței
Descriere
Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Zăvor de siguranță forjat, galvanizat.
Zăvor de siguranță forjat, galvanizat.
Note
Cârlig de încărcare cu zăvor de siguranță forjat.
Cârligele de încărcare sunt conforme cu Directiva referitoare la mașini și sunt testate BG (ștampila H)
Cârligele de încărcare sunt conforme cu Directiva referitoare la mașini și sunt testate BG (ștampila H)
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.