text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cârlige pentru încărcături
Varianta 1
cu cap de furcă
Varianta 2
Clasa de calitate 10
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
acoperită cu plastic
Componenta suprafeței
zincat
FT= capacitate de încărcare kg
6700
A
51
A1
40
B
15
D
16
L
136
L1
17
Nota
10
S
30
S1
40
UNSPSC Code
31161548
pentru lanț mm
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Zăvor de siguranță forjat, galvanizat.
Note
Cârlig de încărcare cu zăvor de siguranță forjat.

Cârligele de încărcare sunt conforme cu Directiva referitoare la mașini și sunt testate BG (ștampila H)
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem