text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Round sling hook
Version 1
for round slings
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
Main colour
blue
FT=load capacity kg
8000
B
185
B1
100
B2
50
Grade
8
L
317
S
45
S1
63
S2
55
T
80
UNSPSC Code
31161548
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
Steel.
Version
Grade 8.
Plastic-coated.
Note
Round sling hooks for quick suspension of textile lifting equipment such as hoist belts or round slings. The round sling hook is fitted with a robust, forged safety latch. All edges are rounded to protect the textile slings.

The colour of the round sling hook corresponds to the colour code assigned to textile lifting equipment that signifies the permissible loads.

The round sling hooks correspond to the Machinery Directive and are BG certified (H stamp).
Temperature range
From -40°C to 200°C = 100% permissible load
Up to 300°C = 90% permissible load
Up to 400°C = 75% permissible load
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem