text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
Cârligul de scurtare este potrivit pentru instalarea în lanțuri cu un singur fir și cu mai multe fire pentru a scurta lanțul.

Cârligele de scurtare sunt permise pentru ridicare, dar nu pentru ancorare, deoarece nu dispun de nicio protecție împotriva desprinderii neintenționate.

Cârligele de scurtare sunt conforme cu Directiva privind utilajele și sunt omologate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Drawing reference
Forma A: cu cap cu inel.
Forma B: cu cap tip furcă.

Descoperiți gama de produse norelem