text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swivel hook
Version 1
with plain bearing
Form
A
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
FT=load capacity kg
10000
A
62
B
62
D
24
Grade
10
L
320
L1
58
S
38
S1
50
UNSPSC Code
31161548
for chain mm
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
Description

Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
Echipat cu rulment glisant cu alunecare lină. Nu se potrivesc pentru rotațiile sub sarcină.

La ridicarea sarcinii, cârligul de siguranță pentru greutăți se închide automat și este blocat în siguranță de o încuietoare pe partea din spate a cârligului pentru greutăți. Pentru deschiderea sistemului, încuietoarea trebuie acționată manual.

Cu încuietoarea închisă, cârligul pentru greutăți este suspendat chiar și în stare neîncărcată.

Cârligele-vârtej corespund directivei privind echipamentele tehnice și sunt testate BG (ștampilă H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought