Safety load hook eye hook steel plastic-coated 07792-11006700
- Închidere automată a cârligelor de siguranță la ridicarea sarcinii
- Deblocarea se realizează manual
- Capacitate de încărcare până la 10 000 kg
- Cu aprobarea BG și ștampila H
Sales unit
119,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Safety load hook
Version 1
eye hook
Version 2
grade 10
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
plastic-coated
Surface finish
component
plastic-coated
FT=load capacity kg
6700
A
51
D
20
D1
40
D2
69
Grade
10
L
205
S
35
S1
40
UNSPSC Code
31161548
for chain
mm
13
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
Description
Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
La ridicarea încărcăturii, cârligul de siguranță se închide automat și este blocat în siguranță de un sistem de blocare din spatele cârligului de sarcină. Pentru deschiderea sistemului, încuietoarea trebuie acționată manual.
Cârligele de siguranță pentru sarcină respectă Directiva privind echipamentele tehnice și sunt testate BG (ștampila H).
Cârligele de siguranță pentru sarcină respectă Directiva privind echipamentele tehnice și sunt testate BG (ștampila H).
Temperature range
From -40°C to 200°C = 100% permissible load
Up to 300°C = 90% permissible load
Up to 400°C = 75% permissible load
Up to 300°C = 90% permissible load
Up to 400°C = 75% permissible load
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.