Link steel plastic-coated 07795-1002500
- Utilizat ca o verigă de cuplare într-un cârlig de lanț
- Capacitate de încărcare până la 10 000 kg
- Cu aprobarea BG și ștampila H
Sales unit
15,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Link
Main
material
steel
Surface finish
body
plastic-coated
FT=load capacity kg
2500
A
19
D1
23,5
Grade
10
L
62
L1
25,5
S
10
S1
11,5
UNSPSC Code
31161548
for chain
mm
8
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
Description
Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
Elementele de legătură sunt utilizate ca elemente de cuplare într-o slingă cu lanț între veriga de suspensie/lanț, lanț/lanț și cârligul de încărcare/lanț.
Verigile de legătură sunt conforme cu Directiva privind mașinile și sunt omologate BG (ștampila H).
Verigile de legătură sunt conforme cu Directiva privind mașinile și sunt omologate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.