text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Link
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
FT=load capacity kg
4000
A
23,8
D1
27,5
Grade
10
L
72
L1
30
S
12,6
S1
12,6
UNSPSC Code
31161548
for chain mm
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
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
Elementele de legătură sunt utilizate ca elemente de cuplare într-o slingă cu lanț între veriga de suspensie/lanț, lanț/lanț și cârligul de încărcare/lanț.

Verigile de legătură sunt conforme cu Directiva privind mașinile și sunt omologate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought