text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Link
Version 1
for round slings
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
FT=load capacity kg
3150
B1
40
B2
25
Grade
8
L
77
L1
34
L2
30
S
11
S1
13
S2
30
S3
12
UNSPSC Code
31161548
for chain mm
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
Description

Material
Oțel.
Version
Grad 8, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
Pentru conectarea curelelor de ridicare sau a curelelor rotunde la componentele lanțului, cum ar fi lanțuri sau inele de suspensie.

Legăturile de glisare pentru curele rotunde sunt conforme cu Directiva privitoare la mașini și sunt verificate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought