Slot key twist-in steel galvanised 07073-0606
- Bila cu arc permite fixarea în orice punct din canelura profilului
- Bara asigură o suprafață optimă de contact
- Ușor de asamblat, poate fi utilizat de sus
Sales unit
0,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Slot key
Version 1
twist-in
Version 2
finned
Form
A
Product type
for aluminium profile type I
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
10,5
D=Thread
M6
H=Height
6,9
L=Length
17
B1
6,5
H1
1
H2
0,6
Slot
width
6
UNSPSC Code
31161502
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
Description
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Blocul glisant este pivotat în canelura profilului și, prin urmare, poate fi, de asemenea, montat ulterior pe sistemele existente. Sfera cu arc permite fixarea blocului glisant în orice punct al canelurii profilului. Bara centrează blocul de glisare în canelura profilului și asigură astfel întotdeauna o suprafață optimă de contact.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.