Slot key Variantă grea oțel galvanised 07075-0805
- Pentru conexiuni supuse la sarcini ridicate
- Bila cu arc permite fixarea în orice punct din canelura profilului
- Mai multe spații pentru filete datorită înălțimii totale mari
Sales unit
1,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Slot key
Version 1
heavy-duty version
Product type
for aluminium profile type I
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
17
D=Thread
M5
H=Height
9,6
L=Length
22
B1
8
H1
1,65
H2
2,9
Slot
width
8
UNSPSC Code
31161502
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
Description
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Potrivit pentru conexiuni supuse la sarcini ridicate. Deoarece cursorul pentru canale de camă este adaptat la forma canelurii profilului, forțele sunt transferate avantajos la profil. Înălțimea totală ridicată implică și folosirea mai multor spire de filet. Cursorul pentru canale de camă poate fi introdus în canelură numai din partea frontală a profilului. Sfera cu arc permite fixarea blocului glisant în orice punct al canelurii profilului.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.