Piuliță cu fantă duble oțel zincat 07079-10808
- Ușor de asamblat, poate fi utilizat de sus
- Potrivit pentru console de stâlpi
Unitatea de vânzare
3,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
duble
Varianta 2
Tip I
Tip de produs
pentru profil din aluminiu tip I
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
17
D=filet
M8
H=înălțime
9,6
L=lungime
48,5
B1
8
H2
2,9
L1
10
L2
28,5
Lățimea canelurii
8
UNSPSC Code
31161502
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Deoarece piulița cu fantă este adaptată la forma canelurii profilului, forțele sunt transferate avantajos la profil. Înălțimea totală ridicată implică și folosirea mai multor pași de filet. Piulița cu fantă poate fi introdusă în canelură numai prin partea frontală a profilului. Bara centrează piulița cu fantă în canelura profilului, asigurând astfel întotdeauna o suprafață optimă de contact.
Potrivit pentru console de stâlpi 10254-20.
Potrivit pentru console de stâlpi 10254-20.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.