text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță cu fantă
Varianta 1
duble
Varianta 2
tip B
Tip de produs
pentru profil din aluminiu tip B
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
19
D=filet
M8
H=înălțime
10,6
L=lungime
48,5
B1
10
H2
2,9
L1
10
L2
28,5
Lățimea canelurii
10
UNSPSC Code
31161502
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Deoarece piulița cu fantă este adaptată la forma canelurii profilului, forțele sunt transferate avantajos la profil. Înălțimea totală ridicată implică și folosirea mai multor pași de filet. Piulița cu fantă poate fi introdusă în canelură numai prin partea frontală a profilului. Bara centrează piulița cu fantă în canelura profilului, asigurând astfel întotdeauna o suprafață optimă de contact.

Potrivit pentru console de stâlpi 10254-20.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem