Rhombic nut QT steel black oxidised 07080-105
- Ușor de asamblat, poate fi utilizat de sus
Sales unit
2,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rhombic nut
Product type
for T-slot
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
B=Width
10
D=Thread
M5
H=Height
8
B1
5,6
H1
4
Slot
width
6
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
temperat la 8 și lustruit.
Note
Avantajul piulițelor rombice pentru fantele în formă de T este că pot fi introduse de sus. Acestea sunt deosebit de utile pentru fantele lungi în formă de T sau în cazul în care dispunerea mesei utilajului nu permite ca șuruburile de fixare sau piulițele pentru fantele în formă de T să fie introduse din lateral.
Application
Introduceți de sus, apoi rotiți și acordați atenție opritorului din canelură.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.