text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rhombic nut
Product type
for T-slot
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
B=Width
44
D=Thread
M16
H=Height
36
B1
27,5
H1
18
Slot width
28
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Material
Oțel ameliorabil.
Version
temperat la 8 și lustruit.
Note
Avantajul piulițelor rombice pentru fantele în formă de T este că pot fi introduse de sus. Acestea sunt deosebit de utile pentru fantele lungi în formă de T sau în cazul în care dispunerea mesei utilajului nu permite ca șuruburile de fixare sau piulițele pentru fantele în formă de T să fie introduse din lateral.
Application
Introduceți de sus, apoi rotiți și acordați atenție opritorului din canelură.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought