{"product":{"productId":"agid.36670","price":191.38,"name":"Șurub de ridicare filetat din oțel inoxidabil, autoblocare cu mâner"},"currency":"EUR"}
Material
Bolț și element filetat din oțel inoxidabil 1.4542.
Mâner și buton de apăsare din aluminiu.
Arc din oțel inoxidabil.
Version
Bolțuri și elemente filetate călite prin precipitare.
Mâner eloxat albastru.
Buton eloxat portocaliu.
Mâner eloxat albastru.
Buton eloxat portocaliu.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Bolț și element filetat din oțel inoxidabil 1.4542.
Mâner și buton de apăsare din aluminiu.
Arc din oțel inoxidabil.
Version
Bolțuri și elemente filetate călite prin precipitare.
Mâner eloxat albastru.
Buton eloxat portocaliu.
Mâner eloxat albastru.
Buton eloxat portocaliu.
Note
Șuruburile de ridicare filetate cu mâner pot fi utilizate universal ca element de transport rapid și ușor pentru transportul componentelor, pieselor de lucru, dispozitivelor etc. folosind forța manuală.
Segmentele filetate pot fi deblocate prin apăsarea butonului, iar șurubul de ridicare filetat poate fi introdus sau scos din orificiul filetat. Când butonul este eliberat, segmentele filetate se blochează în siguranță. Înșurubarea și deșurubarea care necesită timp, cum ar fi, de exemplu, în cazul unui șurub cu ochi, nu mai este deci necesară.
Condiția prealabilă pentru utilizare este o gaură filetată cu un calibru și rezistența corespunzătoare a materialului.
Fiecare bolț de sprijin filetat este însoțit de instrucțiuni detaliate de utilizare.
Protejat la coroziune.
Segmentele filetate pot fi deblocate prin apăsarea butonului, iar șurubul de ridicare filetat poate fi introdus sau scos din orificiul filetat. Când butonul este eliberat, segmentele filetate se blochează în siguranță. Înșurubarea și deșurubarea care necesită timp, cum ar fi, de exemplu, în cazul unui șurub cu ochi, nu mai este deci necesară.
Condiția prealabilă pentru utilizare este o gaură filetată cu un calibru și rezistența corespunzătoare a materialului.
Fiecare bolț de sprijin filetat este însoțit de instrucțiuni detaliate de utilizare.
Protejat la coroziune.
Temperature range
max. +250 °C.
Assembly
Montaj:
1. Apăsați butonul și țineți-l apăsat.
2. Introduceți bulonul de reazem filetat.
3. Eliberați butonul (butonul trebuie să se afle din nou în poziția dezactivat).
4. Rotiți cu mâna bulonul de reazem filetat, până ce este complet așezat pe suprafața-suport.
5. Asigurați-vă că segmentele filetate sunt fixate în filetul de prindere.
Demontaj:
1. Rotiți bulonul de reazem filetat cu circa 90 grade în sens invers acelor de ceasornic, pentru a-l desface.
2. Apăsați butonul și țineți-l apăsat.
3. Scoateți bulonul de reazem filetat.
4. Eliberați butonul.
1. Apăsați butonul și țineți-l apăsat.
2. Introduceți bulonul de reazem filetat.
3. Eliberați butonul (butonul trebuie să se afle din nou în poziția dezactivat).
4. Rotiți cu mâna bulonul de reazem filetat, până ce este complet așezat pe suprafața-suport.
5. Asigurați-vă că segmentele filetate sunt fixate în filetul de prindere.
Demontaj:
1. Rotiți bulonul de reazem filetat cu circa 90 grade în sens invers acelor de ceasornic, pentru a-l desface.
2. Apăsați butonul și țineți-l apăsat.
3. Scoateți bulonul de reazem filetat.
4. Eliberați butonul.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.