{"product":{"productId":"agid.31997","price":137.33,"name":"Șuruburi inelare din oțel inoxidabil rotativ de înaltă rezistență"},"currency":"EUR"}
Material
Inel din oțel inoxidabil 1.4462.
Șurub Oțel inoxidabil 1.4462.
Șurub Oțel inoxidabil 1.4462.
Version
Inel forjat și călit de înaltă rezistență.
Testare 100% a fisurilor electromagnetice în conformitate cu EN 1677-1, siguranță de 4 ori mai mare.
Testare 100% a fisurilor electromagnetice în conformitate cu EN 1677-1, siguranță de 4 ori mai mare.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Inel din oțel inoxidabil 1.4462.
Șurub Oțel inoxidabil 1.4462.
Șurub Oțel inoxidabil 1.4462.
Version
Inel forjat și călit de înaltă rezistență.
Testare 100% a fisurilor electromagnetice în conformitate cu EN 1677-1, siguranță de 4 ori mai mare.
Testare 100% a fisurilor electromagnetice în conformitate cu EN 1677-1, siguranță de 4 ori mai mare.
Note
Spre deosebire de șuruburile cu ochi DIN 580, inelul este pivotat, astfel direcția forței poate fi reglată, iar slăbirea și suprastrângerea neintenționate sunt excluse.
– Siguranță de 4 ori mai mare
– Corpul inelului se poate roti la 360° în cazul șurubului strâns
Capacitatea nominală de încărcare este specificată pe șurubul cu ochi. Se aplică la cel mai nefavorabil caz de încărcare (a se vedea tabelul). Forța de testare este de 2,5 ori mai mare decât capacitatea admisă de încărcare. Capacitatea specifică de încărcare nu trebuie depășită.
Cu șuruburi cilindrice cu parte interioară hexagonală, care sunt montate captiv, dar pot fi demontate. Șuruburile cu ochi sunt testate DGUV.
Șuruburile cu ochi conțin un cip RFID digital cu certificat inserat pentru trasabilitate serială.
– Siguranță de 4 ori mai mare
– Corpul inelului se poate roti la 360° în cazul șurubului strâns
Capacitatea nominală de încărcare este specificată pe șurubul cu ochi. Se aplică la cel mai nefavorabil caz de încărcare (a se vedea tabelul). Forța de testare este de 2,5 ori mai mare decât capacitatea admisă de încărcare. Capacitatea specifică de încărcare nu trebuie depășită.
Cu șuruburi cilindrice cu parte interioară hexagonală, care sunt montate captiv, dar pot fi demontate. Șuruburile cu ochi sunt testate DGUV.
Șuruburile cu ochi conțin un cip RFID digital cu certificat inserat pentru trasabilitate serială.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.