{"product":{"productId":"agid.4278","price":70.68,"name":"Bolțuri sferice cu auto-blocare"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Buton din aluminiu.
Buton din aluminiu.
Version
Oțel acoperit cu fosfat de mangan.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Buton din aluminiu.
Buton din aluminiu.
Version
Oțel acoperit cu fosfat de mangan.
Note
Bolțurile de susținere cu bile sunt folosite ca element de sprijin rapid și simplu, cu un cercel de arc mobil.
Bilele pot fi deblocate prin apăsarea butonului. Când butonul este eliberat, bilele se blochează în siguranță.
Protejat la coroziune.
Verificat TÜV.
Valorile X min., F1, F2 și F3 au fost verificate conform DIN EN 13155, iar sarcina de verificare corespunde unei valori de trei ori mai mari decât sarcina nominală.
Bilele pot fi deblocate prin apăsarea butonului. Când butonul este eliberat, bilele se blochează în siguranță.
Protejat la coroziune.
Verificat TÜV.
Valorile X min., F1, F2 și F3 au fost verificate conform DIN EN 13155, iar sarcina de verificare corespunde unei valori de trei ori mai mari decât sarcina nominală.
Temperature range
max. +250 °C.
Accessory
Bucșe de poziționare 07781.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.