text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Pin stainless steel 1.4542.

Shackle stainless steel 1.4571.

Threaded element stainless steel 1.4542.

Push button aluminium.

Spring stainless steel.

Version
Pin călit prin precipitare.
Gewindeelement ausscheidungsgehärtet.
Buton anodizat portocaliu.
Note
Șuruburile de sprijin filetate sunt utilizate ca element de sprijin rapid și simplu, cu un cercel de arc mobil.
Prin apăsarea butonului, segmentele de filet pot fi deblocate, iar șurubul de sprijin filetat poate fi introdus sau scos din orificiul filetat. Când butonul este eliberat, segmentele de filet se blochează în siguranță. Înșurubarea și deșurubarea care necesită timp, cum ar fi, de exemplu, în cazul unui șurub cu ochi, nu mai este deci necesară.

Cercelul de arc poate fi rotit la 180°. Bara de siguranță de la cercelul de arc protejează butonul de apăsare împotriva eliberării accidentale prin tragere dreaptă.

Condiția prealabilă pentru utilizare este un orificiu filetat care să corespundă gabaritului și să aibă o rezistență adecvată a materialului.

Fiecare bolț de sprijin filetat este însoțit de instrucțiuni detaliate de utilizare.

Protejat la coroziune și rezistent la intemperii.

Verificat TÜV.

Valorile X min., F1, F2 și F3 au fost verificate conform DIN EN 13155, iar sarcina de verificare corespunde unei valori de trei ori mai mari decât sarcina nominală.
Temperature range
max. +250 °C.
Assembly
Montaj:
1. Apăsați butonul și țineți-l apăsat.
2. Introduceți bulonul de reazem filetat.
3. Eliberați butonul (butonul trebuie să se afle din nou în poziția dezactivat).
4. Rotiți cu mâna bulonul de reazem filetat, până ce este complet așezat pe suprafața-suport.
5. Asigurați-vă că segmentele filetate sunt fixate în filetul de prindere.

Demontaj:
1. Rotiți bulonul de reazem filetat cu circa 90 grade în sens invers acelor de ceasornic, pentru a-l desface.
2. Apăsați butonul și țineți-l apăsat.
3. Scoateți bulonul de reazem filetat.
4. Eliberați butonul.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem