text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Fiecare variantă este verificată cu privire la capacitatea de susținere (cu o siguranță de 5 ori mai mare) și este supusă suplimentar și unei verificări vizuale.
Fiecare consolă de încărcare este însoțită de o fișă cu date de siguranță pentru instalare.
Nu utilizați șaibe de distanțare între flanșa bucșei și suprafața de sprijin.
Șuruburile trebuie strânse respectând cuplul indicat și verificate, respectiv strânse din nou la intervale regulate. Verificați, după montaj, dacă suportul pivotează liber și poate fi rotit în toate direcțiile.
Ridicați cu atenție, evitați sarcinile de șoc.
Nu trebuie depășită capacitatea de încărcare ștanțată pe suport.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem