{"product":{"productId":"agid.22190","price":12.45,"name":"Elemente de blocare, forma A cu dinți interni"},"currency":"EUR"}
- Opțiuni flexibile de fixare datorită combinației de elemente de blocare
- Poziție definită datorită conexiunii de fixare în formă
- Design compact
- unghiuri mici de reglare (9° sau 7,5°)
Descriere
Product description
Elementele de blocare sunt utilizate pentru a conecta în mod pozitiv două componente în orice poziție unghiulară. Elementele de declanșare cu dantură internă (forma A-D) pot fi combinate cu elementele de declanșare cu dantură externă (forma E-H), după cum este necesar, în funcție de aplicație și de opțiunile de instalare. Arcul de compresie permite repoziționarea rapidă într-o nouă poziție unghiulară.
Material
Ratchet element steel or stainless steel 1.4305.
Spring stainless steel 1.4310.
Cap screws steel or stainless steel A 2.
Version
Element de reținere din oțel lustruit sau oțel inoxidabil lucios.
Pană goală.
Șuruburi cu cap cilindric, oțel clasa de rezistență 8.8, negru sau oțel inoxidabil A2-70, lucios.
Pană goală.
Șuruburi cu cap cilindric, oțel clasa de rezistență 8.8, negru sau oțel inoxidabil A2-70, lucios.
Note for ordering
Pentru elementele de blocare cu dinți interni de forma A și B, 2 șuruburi cu cap hexagonal M3x8 și M5x10 sunt incluse în obiectul livrării.
Pentru elementele de blocare dințate la exterior (forma E-H), un arc de compresie din oțel inoxidabil este inclus în livrare.
Pentru elementele de blocare dințate la exterior (forma E-H), un arc de compresie din oțel inoxidabil este inclus în livrare.
Note
Pentru fixarea elementelor de blocare de forma A sau B, trebuie folosite șuruburi cilindrice conform DIN 7984 cu mufă interioară hexagonală, cu cap coborât.
Functions
Elementele de blocare sunt utilizate pentru reglarea rotativă a componentelor. Opțiunile de montare pot fi personalizate în funcție de aplicare.
Drawing reference
1) decuplat
2) cuplat
2) cuplat
Accessory
Șuruburi cilindrice DIN 912/DIN EN ISO 4762
Șurub cilindric DIN 6912
Șurub cilindric DIN 6912
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.