{"product":{"productId":"agid.4287","price":0.47,"name":"Set coliere DIN 705, oțel"},"currency":"EUR"}
Material
-
Version
Forma A:
Inel de reglare din oțel, netratat.
Știft filetat oțel clasa de rezistență 15H, netratat.
Forma E:
Inele de reglare oțel, netratat sau galvanizat, pasivat albastru.
Știft filetat oțel cu clasa de rezistență 45H, netratat (negru) sau zincat, albastru pasivat.
Știft filetat din oțel inoxidabil A2-70, netratat.
Inel de reglare din oțel, netratat.
Știft filetat oțel clasa de rezistență 15H, netratat.
Forma E:
Inele de reglare oțel, netratat sau galvanizat, pasivat albastru.
Știft filetat oțel cu clasa de rezistență 45H, netratat (negru) sau zincat, albastru pasivat.
Știft filetat din oțel inoxidabil A2-70, netratat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Set coliere DIN 705, oțel, formă A, cu fantă
de la
0,47 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Set coliere DIN 705, oțel, formă E, hexagonală
de la
0,61 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
-
Version
Forma A:
Inel de reglare din oțel, netratat.
Știft filetat oțel clasa de rezistență 15H, netratat.
Forma E:
Inele de reglare oțel, netratat sau galvanizat, pasivat albastru.
Știft filetat oțel cu clasa de rezistență 45H, netratat (negru) sau zincat, albastru pasivat.
Știft filetat din oțel inoxidabil A2-70, netratat.
Inel de reglare din oțel, netratat.
Știft filetat oțel clasa de rezistență 15H, netratat.
Forma E:
Inele de reglare oțel, netratat sau galvanizat, pasivat albastru.
Știft filetat oțel cu clasa de rezistență 45H, netratat (negru) sau zincat, albastru pasivat.
Știft filetat din oțel inoxidabil A2-70, netratat.
Note
Forma A: cu știft filetat DIN 553 (cu fantă)
Forma E: cu știft filetat DIN EN ISO 4027 (hexagonal)
Toleranțele indicate sunt valabile pentru inelele de reglare netratate, în conformitate cu DIN 705. Toleranțele nu pot fi garantate pentru inelele de reglare zincate. Aceasta nu influențează, însă, deloc funcționarea.
Forma E: cu știft filetat DIN EN ISO 4027 (hexagonal)
Toleranțele indicate sunt valabile pentru inelele de reglare netratate, în conformitate cu DIN 705. Toleranțele nu pot fi garantate pentru inelele de reglare zincate. Aceasta nu influențează, însă, deloc funcționarea.
Drawing reference
1) al doilea știft filetat de la D1 ≥ 75