text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Threaded insert
Version 1
Helicoil®
Version 2
with spigot
DIN
DIN 8140
Main material
stainless steel
Main colour
green
G=Thread
M3
L=Length
6,3
W=Windungszahl
6,3
Core drill Ø
3,2
D min. - max.
3,8-4
Einbau Mindest-Kernlochtiefe
7,3
Insert length assembled mm
4,5
Installation Outer Ø locating thread
3,65
Installation min. thread depth with chamfer
7,3
Installation tapping hole Ø
3,11-3,22
UNSPSC Code
31161509
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
Description

Material

Oțel inoxidabil 1.4301..

Version
verde.
Note
Inserțiile de filet HeliCoil®plus sunt un instrument indispensabil pentru fiecare companie de prelucrare a metalelor și pentru fiecare atelier de reparații.
Găurile filetate care sunt rupte, gripate sau găurite prea mult pot fi restabilite la diametrul nominal original al filetului în câteva minute.
Impecabile din punct de vedere tehnic și durabile pe termen nelimitat, rezistent la influențele corozive și stres termic. Acest lucru face posibilă și recuperarea rebuturilor de la produse scumpe.
Calitatea înaltă a suprafeței asigură un punct de curgere optim și o forță de preîncărcare mai mare a șuruburilor de înaltă rezistență.
Inserțiile de filet HeliCoil®plus sunt, de asemenea, ideale pentru filete mobile în toate piesele din metal ușor și turnate.

T este distanța dintre inserția filetată și suprafața de separare și este cuprinsă între 0,25 și 0,5 din pasul filetului.

Valorile de control ale inserțiilor filetate nemontate sunt L și D.
On request
Alte dimensiuni.
Drawing reference
1) Bolț de antrenare
2) Crestătură
3) Secțiunea transversală a firului
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem