{"product":{"productId":"agid.4199","price":1.02,"name":"Inserții filetate HeliCoil®plus"},"currency":"EUR"}
Material
Stainless steel 1.4301.
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Stainless steel 1.4301.
Version
lucioasă.
Note
Inserțiile de filet HeliCoil®plus sunt un instrument indispensabil pentru fiecare companie de prelucrare a metalelor și pentru fiecare atelier de reparații.
Găurile filetate care sunt rupte, gripate sau găurite prea mari pot fi restabilite la diametrul nominal original al filetului în câteva minute.
Impecabil din punct de vedere tehnic și durabil pe termen nelimitat, rezistent la influențele corozive și stresul termic. Acest lucru face posibilă, de asemenea, recuperarea rebuturilor de la produse scumpe.
Calitatea înaltă a suprafeței asigură un punct de curgere optim și o forță de preîncărcare mai mare a șuruburilor de înaltă rezistență.
Inserțiile de filet HeliCoil®plus sunt, de asemenea, ideale pentru fire de mișcare în toate piesele din metal ușor și turnate. Instrucțiunile de instalare și filetare sunt incluse în cutia de sortiment. Dimensiuni suplimentare, inclusiv instrumente de asamblare, la cerere.
Cutie de sortiment
Alcătuită din inserții filetate M5 până la M12, fiecare în trei lungimi diferite de filet, burghiu elicoidal (numai pentru inserții M5 - M10), robinet manual special, ax de instalare și întrerupător de țevi.
Truse de reparații
Constând din inserții de filet de o singură dimensiune, fiecare cu trei lungimi diferite de filet, burghiu elicoidal, robinet manual special, ax de instalare și întrerupător de țevi.
Găurile filetate care sunt rupte, gripate sau găurite prea mari pot fi restabilite la diametrul nominal original al filetului în câteva minute.
Impecabil din punct de vedere tehnic și durabil pe termen nelimitat, rezistent la influențele corozive și stresul termic. Acest lucru face posibilă, de asemenea, recuperarea rebuturilor de la produse scumpe.
Calitatea înaltă a suprafeței asigură un punct de curgere optim și o forță de preîncărcare mai mare a șuruburilor de înaltă rezistență.
Inserțiile de filet HeliCoil®plus sunt, de asemenea, ideale pentru fire de mișcare în toate piesele din metal ușor și turnate. Instrucțiunile de instalare și filetare sunt incluse în cutia de sortiment. Dimensiuni suplimentare, inclusiv instrumente de asamblare, la cerere.
Cutie de sortiment
Alcătuită din inserții filetate M5 până la M12, fiecare în trei lungimi diferite de filet, burghiu elicoidal (numai pentru inserții M5 - M10), robinet manual special, ax de instalare și întrerupător de țevi.
Truse de reparații
Constând din inserții de filet de o singură dimensiune, fiecare cu trei lungimi diferite de filet, burghiu elicoidal, robinet manual special, ax de instalare și întrerupător de țevi.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.