text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Piuliță din oțel pentru scule automate.
Manetă din fontă cenușie GJL 250.
Version
Piuliță brunată.
Manetă lucioasă.
Note
Cuplul necesar al mânerului este generat de două elemente de presiune cu bile acționate de arcuri. De îndată ce presiunea finală dorită, care este reglabilă, este atinsă, mânerul cu cablu se deblochează.
Presiunea finală se stabilește cu ajutorul șuruburilor filetate din zona capului.
Forces
F1 = Presiune finală minimă
F2 = Presiune finală maximă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem