text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spherical washer
Product type
washer
Main material
steel
Surface finish body
blue-passivated
D1=Internal diameter
13
D2=Outside diameter
32
G=thread / for thread
M12
H=Height
10
D
30
D3
20
H1
6,2
Kind of fastening
bore
Steel code
1.7225
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Oțel 1.7225. Oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Discul compensator de bile permite o așezare exactă la montarea de suprafețe de contact oblice cu un unghi de înclinație de până la cca 4°. În cazul pozițiilor oblice de D3 > 1° se recomandă încă un disc compensator de bile ca bază pentru o așezare echilibrată a șuruburilor. Piesa superioară și inferioară nu se pot desprinde, ele sunt asigurate.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem