{"product":{"productId":"agid.34241","price":18.06,"name":"Spherical levelling washers"},"currency":"EUR"}
Material
Steel 1.7225.
Stainless steel 1.4305.
Version
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Stainless steel, bright.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Steel 1.7225.
Stainless steel 1.4305.
Version
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Stainless steel, bright.
Note
Spherical levelling washers are for exact positioning when mounting up to 4° inclined surfaces. A second spherical levelling washer is recommended as support to correct the bolt angle if the angle of D3 is > 1°. The two washers cannot be detached from each other.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.