{"product":{"productId":"agid.32101","price":0.12,"name":"Șuruburi cilindrice cu parte interioară hexagonală, DIN EN ISO 4762 extinse, oțel sau oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Șuruburi cu cap hexagonal, din EN ISO 4762 extins, oțel
de la
0,12 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șuruburi cu cap hexagonal, din EN ISO 4762 extinse, oțel inoxidabil
de la
0,31 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 12.9, lucios (negru).
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.