{"product":{"productId":"agid.24898","price":8.71,"name":"Șuruburi cu cap plat, din oțel cu compensarea toleranței pentru lagăr mobil, cu filet interior"},"currency":"EUR"}
- Elemente de fixare pentru rulmenți flotanți cu elemente standard
- Compensare a fluctuațiilor de temperatură
- Pentru compensarea toleranțelor de producție
Descriere
Product description
Unitatea de rulmenți flotanți este un șurub pentru conectarea a două componente care permite o mișcare dorită a componentelor una față de cealaltă (rulment flotant).
Unitatea de rulmenți flotanți este utilizată predominant dacă:
- o schimbare de temperatură modifică dimensiunile unei componente
- apar inexactități de asamblare
- toleranțele de fabricație trebuie compensate
- poziția componentelor variază datorită sarcinilor dinamice
Unitatea de rulmenți flotanți este utilizată predominant dacă:
- o schimbare de temperatură modifică dimensiunile unei componente
- apar inexactități de asamblare
- toleranțele de fabricație trebuie compensate
- poziția componentelor variază datorită sarcinilor dinamice
Material
Bolț de oțel.
Rulment cu alunecare Polimer de înaltă performanță pentru rulmenți cu alunecare.
Inel O din NBR
Rulment cu alunecare Polimer de înaltă performanță pentru rulmenți cu alunecare.
Inel O din NBR
Version
Bolț galvanizat.
Note
Unitatea cu rulmenți nefixați este formată din trei componente. Șurub, rulment de fricțiune și inel circular.
Pe măsură ce șurubul este înșurubat în gaură, rulmentul de fricțiune comprimă inelul circular. Acest lucru se întâmplă cu un maxim de X. Rulmentul de fricțiune este poziționat apoi pe vârful șurubului. Cursa este limitată în mod corespunzător de dimensiunea de instalare H +0,2. Acest lucru înseamnă că stocarea flotantă este întotdeauna garantată.
Pe măsură ce șurubul este înșurubat în gaură, rulmentul de fricțiune comprimă inelul circular. Acest lucru se întâmplă cu un maxim de X. Rulmentul de fricțiune este poziționat apoi pe vârful șurubului. Cursa este limitată în mod corespunzător de dimensiunea de instalare H +0,2. Acest lucru înseamnă că stocarea flotantă este întotdeauna garantată.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Assembly
Indicație privind cuplul specificat:
Momentele se referă la înșurubarea componentelor din oțel. La instalarea în materiale mai moi trebuie luată în considerare presarea (așezarea) diametrului arborelui D2. Un moment inferior ar trebui folosit aici. Pentru a preveni slăbirea șuruburilor la cupluri mai mici, șuruburile trebuie lipite.
Momentele se referă la înșurubarea componentelor din oțel. La instalarea în materiale mai moi trebuie luată în considerare presarea (așezarea) diametrului arborelui D2. Un moment inferior ar trebui folosit aici. Pentru a preveni slăbirea șuruburilor la cupluri mai mici, șuruburile trebuie lipite.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.