{"product":{"productId":"agid.18400","price":0.13,"name":"Șuruburi cu cap semi-circular aplatizat DIN EN ISO 7380"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Șuruburi cu cap semirotund aplatizat cu mufă hexagonală din EN ISO 7380-1, forma A
de la
0,13 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șuruburi cu cap semirotund aplatizat cu mufă hexagonală și colier din EN ISO 7380-2, forma B
de la
0,20 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Note
DIN EN ISO 7380-1 - Forma A: șuruburi cu cap semirotund aplatizat cu mufă hexagonală.
DIN EN ISO 7380-2 - Forma B: șuruburi cu cap semirotund aplatizat cu mufă hexagonală și guler.
DIN EN ISO 7380-2 - Forma B: șuruburi cu cap semirotund aplatizat cu mufă hexagonală și guler.