Șaibă de siguranță oțel inoxidabil A4 lucios 07170-03-05
Sales unit
2,98 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Retaining washer
Product type
washer
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
bright
D1=Outside diameter
10
D=Thread
M5
Kind of fastening
bore
Packaging type
bulk materials
S
1,5
Steel code
1.4404
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
Description
Material
Oțel inoxidabil 1.4404.
Version
lucioasă.
Note
Șuruburile cu tijă subțire sunt, de preferință, asigurate cu un element de siguranță împotriva pierderii accidentale. Astfel este îndeplinit standardul UE 2006/42/CE. În acest scop, șaiba este înșurubată pe partea filetată și apoi se poate mișca liber pe tija subțire. Tija șurubului nu este deteriorată, de exemplu, de acțiunea crestăturii arcului.
Suprafața șurubului cu cap hexagonal este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone igienice. Astfel, capul șurubului este semisferic pe partea frontală, iar gulerul conic are forma oblică corespunzătoare. În locul proeminențelor sau adânciturilor deranjante, capul șurubului are o suprafață netedă cu o adâncime de rugozitate Ra 0,8 µm. Murdăria și reziduurile de la produs sau detergent aderă cu greu și este garantată o curățare ușoară.
Suprafața șurubului cu cap hexagonal este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone igienice. Astfel, capul șurubului este semisferic pe partea frontală, iar gulerul conic are forma oblică corespunzătoare. În locul proeminențelor sau adânciturilor deranjante, capul șurubului are o suprafață netedă cu o adâncime de rugozitate Ra 0,8 µm. Murdăria și reziduurile de la produs sau detergent aderă cu greu și este garantată o curățare ușoară.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.