{"product":{"productId":"agid.32779","price":0.4,"name":"Cârlige cu șurub din oțel tip 11E și tip 4E"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
zincat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cârlig cu șurub tip 11E și tip 4E din oțel, forma A
de la
0,40 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cârlig cu șurub tip 11E și oțel tip 4E, forma B
de la
0,68 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Cârligele cu șurub din oțel de tip 11E și de tip 4E sunt proiectate special pentru inginerie mecanică și oferă o soluție fiabilă pentru o varietate de cerințe de fixare. Fabricate din oțel de înaltă calitate, acestea garantează o construcție robustă și o capacitate portantă mare. Filetele realizate cu precizie permit o instalare ușoară și o fixare sigură. Datorită versatilității lor, sunt ideale pentru atașarea componentelor mașinii, a uneltelor și a altor echipamente. Cârligele noastre cu șurub oferă performanțe pe termen lung și sunt o alegere fiabilă pentru utilizarea solicitantă în ingineria mecanică.