Piuliță conică cu nervuri de blocare oțel cu strat de acoperire zinc-nichel 07215-10-012
- Montare rapidă fără unealtă de strângere
- Posibilități diverse de utilizare
- Nu se răsucește în timpul montării
- Adâncitura piuliței (suprafață plană)
Sales unit
1,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tapered nut
Version 1
with locking serrations
Form
S
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
zinc-nickel coated
D=outside diameter
23
G=thread / for thread
M12
H=Height
6,2
D1
2
Kind of fastening
countersink
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Product description
Piulițele conice Conu® sunt piulițe autoblocante, care pot fi montate fără unelte. Datorită formei sale, piulița este complet încastrată în piesă de lucru.
Material
Oțel.
Version
cu strat de acoperire zinc-nichel.
Note
Adâncitura trebuie să fie conformă cu norma DIN 74, forma F. Datorită unghiului mai mare al piuliței (α) în comparație cu adâncitura (90°), nervurile de blocare asigură o fixare fermă în adâncitură. Pe măsură ce piulița coboară tot mai mult în adâncitură, factorul de compresie crește. Astfel se împiedică desfacerea spontană a conexiunii.
Forma S este potrivită pentru șuruburi din clasa de rezistență 8.8.
Forma L este potrivită pentru șuruburi din clasa de rezistență 10.9.
Forma S este potrivită pentru șuruburi din clasa de rezistență 8.8.
Forma L este potrivită pentru șuruburi din clasa de rezistență 10.9.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.