text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel clasa de rezistență 6, lucios sau galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Note
Piulițele cu cap sunt utilizate în principal pentru îmbinările cu șuruburi decorative. Piulița se închide și protejează capătul filetului deschis. Ele servesc, de asemenea, la protejarea împotriva marginilor ascuțite pe mașini, sisteme, echipamente de fitness și oriunde ar putea fi rănite sau deteriorate persoane sau obiecte de capătul filetului deschis.
Technical Data
Începând de la D = M10, piulițele cu cap au o tăietură a filetului conform DIN 76-1, forma D.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem