text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Turnbuckle nut
DIN
DIN 1478
Product type
nut
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
Main colour
galvanised
D1=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
H=Height
125
C
4
D2
25
D3
18
D4
10
Kind of fastening
thread
Load capacity N
24000
M
15
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
Description

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Piulițe tubulare din oțel, în formă închisă. Firul din dreapta pe de o parte și firul din stânga pe de altă parte.

Piulițele de strângere sunt conforme cu cerințele Listei de reglementări în construcții (BRL) A și poartă marca Ü (ÜZ - certificat de conformitate emis de un organism de certificare recunoscut).

Diametrul miezului pentru filetele interne poate fi mai mare, dar funcția nu este afectată.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought