text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
Electro zinc-plated.
Note
These steel tube turnbuckle nuts are closed form and have a RH thread one end and LH thread other end.

The turnbuckle nuts conform with the German BRL (A) and bear the Ü symbol (ÜZ – Certificate of conformity from a recognised certification authority).

The core Ø of the internal thread may be slightly larger than standard, this does not effect the function.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem