text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hexagon nut
Version 1
with unloseable washer
Product type
nut
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
Component material
polyamide
D=Thread
M20
G=thread / for thread
M20
H=Height
36
SW=key width
30
A
12
A1
6
A2
11
D1
36
D2
38
D3
20,5
E
34,6
Grade
10
Kind of fastening
hex head
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
Description

Material
Piuliță hexagonală și șaibă din oțel călit.
Inel de reținere PA 6 negru.
Version
Piulița hexagonală și șaiba sunt călite și lustruite. Clasa de rezistență a piuliței hexagonale 10.
Advantages
Aducem împreună ce aparține împreună: piulița hexagonală și șaiba într-o unitate.
- O unitate compactă.
- Șaiba este conectată cu piulița hexagonală în mod sigur împotriva pierderii, prin intermediul inelului de reținere.
-Componentele, ca de ex. gheare speciale scumpe, șaibe de siguranță, flanșă etc sunt protejate prin intermediul piuliței hexagonale cu șaibă. Astfel, rezultă avantaje din punct de vedere al costurilor cu uzură redusă.
- Avantaje suplimentare din punct de vedere al costurilor în ceea ce privește achiziția: anterior, un proces de comandă pentru două produse.
Drawing reference
1) Piuliță hexagonală
2) Inel de reținere
3) Șaibă
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem