text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 04, galvanizat cu zinc sau lustruit.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Această piuliță hexagonală este utilizată pentru îmbinări cu șuruburi cu capacitate de încărcare limitată, de exemplu, ca piuliță de blocare pentru articulații cu furcă sau capete articulate.
În tabel sunt reprezentate înălțimile maxime ale piulițelor H max.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem