text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă filetată
Varianta 1
Sistem 28
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
D=filet
M8
C
13
H
4
L1
27,2
UNSPSC Code
31162400
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
Plăcile filetate au fost special concepute pentru montare în șine de montaj.
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Plăcile filetate sunt utilizate împreună cu șine de montaj. Plăcile filetate pot fi introduse în canelura șinei de montaj și poziționate cu precizie.

La înșurubarea unui șurub sau a unei tije filetate, plăcile filetate se încleștează în profil și realizează o îmbinare rapidă și economică, fără a fi necesară un element de blocare suplimentar.

Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem