text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Mânerul cu arc cu DESIGN igienic a fost special conceput pentru a fi utilizat în zonele de prelucrare a alimentelor. Distanța dintre două componente poate fi reglată continuu la lungimea dorită cu ajutorul unei chei fixe. S-a pus în mod special accentul pe geometria optimizată pentru curățare și pe o rugozitate a suprafeței Ra ≤ 0,8 µm. Garnitura din material plastic adecvat pentru contactul cu alimentele este înlocuibilă.
Material
Suport distanțier: oțel inoxidabil 1.4404.
Inel de etanșare: EU10/2011 și termoplastic conform FDA (POM).
Etanșare arbore: 75 EPDM 295.
Version
Suport distanțier: oțel inoxidabil nelustruit.
Inel de etanșare: RAL5002 - Albastru ultramarin (POM).
Etanșare arbore: 75 EPDM 295 - negru.
Note
Suprafața de contact a inelului de etanșare trebuie să fie executată în mod ideal netedă și perpendiculară față de orificiul șurubului, astfel încât să prezinte o rugozitate a suprafeței de Ra ≤ 0,8 µm. Inel de etanșare neadecvat pentru curățare acidă (valoare pH < 4) și oxidanți. Adecvarea manșonului de distanțare cu DESIGN igienic trebuie să fie verificată de utilizator pentru respectivul caz de utilizare. Inelul de etanșare ar trebui inspectat în funcție de sarcini și influențe externe (temperatură, medii de curățare, medii de produs) în mod regulat și, la nevoie, trebuie înlocuit.
Temperature range
-20 °C până la +100 °C (POM).
Advantages
Distanță reglabilă continuu.
Inel de etanșare înlocuibil.
Materiale conforme cu normele alimentare.
Geometrie optimizată pentru curățare.
On request
Lungimi speciale.
Drawing reference
1) Inel de etanșare
2) Etanșare arbore
Accessory
Inele de etanșare 07301.
Șurub cu cap hexagonal 07170-11.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem