Bucșă de găurit cilindric oțel de călire 08900-A2750X45
- Potrivit ca bucșe de poziționare și ghidare
- Simplificarea unui proces de foraj standardizat
- Punctele de găurire nu trebuie să fie măsurate din nou și din nou
- Burghiul rulează drept și stabil
- Rezultate constant bune datorită unui unghi de penetrare fix
Sales unit
15,56 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Drill bush
Version 1
cylindrical
DIN
DIN 179
Form
A
Form definition
bore rounded one side
Product type
medium
Main
material
mild steel
D1=Internal diameter
27,5
D2=Outside diameter
42
L1= length
45
D1 drill bushes print
from 26.5 to 30.0
R
3
T
0,02
UNSPSC Code
31161507
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
Description
Material
Oțel special de călire.
Version
călit la 740 ±80 HV 10 și șlefuit.
Note
Pentru diametrele D1 peste 15 mm, gradațiile sunt de 0,5 mm.
On request
Cu umăr de centrare.
Drawing reference
Forma A: gaură rotunjită la un capăt
Forma B: gaură rotunjită la ambele capete
1) Șanfren de inserție
Forma B: gaură rotunjită la ambele capete
1) Șanfren de inserție
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.