text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Drill bushes

Intrări / Pagină
9 Products
  • Intrări / Pagină
    9 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Prezentare generală 

            

    Indispensabile în producție – bucșe de găurire pentru procesul dumneavoastră de fabricație

         

    Bucșele de găurire sunt componente mecanice, care se utilizează în mașini, pentru a ghida burghiul în mod precis. Acestea facilitează găurirea rapidă a pieselor de prelucrat. Datorită bucșelor nu mai este necesară repetarea măsurării și marcării. Piesele standard ghidează burghiul direct în dispozitivul de găurire. Astfel, acestea garantează nu numai un șablon de găurire personalizat, ci asigură, de asemenea, că burghiul nu poate să devieze. Acest fapt este decisiv pentru precizia și repetabilitatea alezajelor, îndeosebi în cazul producției în serie. 

    Contrar procedurii de găurire fără dispozitiv – găurirea ghidată manual – procesul de găurire se simplifică semnificativ datorită bucșei de găurire. Găurirea cu bucșa de găurire obține un rezultat semnificativ mai precis prin predefinirea unui unghi fix de pătrundere. 

    Bucșele de găurire sunt realizate din oțel special, pentru a garanta o rezistență înaltă la uzură. Astfel, acestea îndeplinesc pretenții înalte din punct de vedere calitativ și sunt, în plus, deosebit de durabile. Sunt disponibile în diferite forme și dimensiuni, pentru a îndeplini cerințe variate. 

    Bucșele de găurire se utilizează în mod vast în procesul de fabricație, îndeosebi în domeniile în care precizia și repetabilitatea alezajelor sunt decisive. Utilizarea pieselor este esențială, deoarece acestea îmbunătățesc considerabil eficiența proceselor de producție. 

    Bucșele se utilizează îndeosebi la găurirea în adâncime în domeniul construcțiilor de mașini. Se poate regăsi, de asemenea, în domeniul producției de unelte în construcția de autovehicule, precum și în diverse alte ramuri ale industriei. În plus, bucșele noastre de găurire sunt concepute pentru medii dificile și o durabilitate lungă. 

               

    Sunt disponibile date CAD despre bucșele de găurire individuale. Înregistrați-vă gratuit și descărcați datele. Optimizați-vă planificarea cu modele precise pentru construcția dumneavoastră viitoare! 

           

    Avantajele bucșelor de găurire

           

    Bucșele de găurire oferă numeroase avantaje, care fac procesul de găurire nu doar mai precis, ci și mai eficient și mai durabil. Avantajele fac din bucșele de găurire o unealtă indispensabilă pentru lucrări precise și eficiente de găurire în producția industrială. 

    • Sortiment vast: datorită celor șapte produse diferite din cadrul ofertei, gama facilitează o selecție vastă. Puteți selecta diametrul optim, materialul adecvat și varianta dorită pentru cerințele dumneavoastră specifice. Varietatea garantează că este disponibilă bucșa de găurire adecvată pentru aproape orice aplicație. 

    • Durată lungă de viață: Datorită utilizării materialelor de înaltă calitate, precum oțel pentru unelte automate, oțelul călit și oțelul, bucșele de găurire se caracterizează printr-o durată de viață extraordinară. Aceste materiale robuste asigură o rezistență la uzură și o durabilitate înalte, ceea ce duce pe termen lung la o reducere a costurilor de întreținere și pentru piese de schimb. 

    • Integrare și capacitate de înlocuire simple: bucșele de găurire se pot integra fără efort în sistemele existente, ceea ce face manipularea și înlocuirea acestora deosebit de necomplicată. Acest fapt înseamnă că acestea pot fi încorporate rapid și eficient în liniile de producție sau pot fi înlocuite la nevoie, fără să fie necesare adaptări vaste. 

    • Precizie înaltă: ghidarea exactă a burghiului asigură că alezajele sunt realizate întotdeauna precis și în poziția dorită. Precizia înaltă este decisivă pentru respectarea toleranțelor și calitatea produselor finite. 

    • Repetabilitate consistentă: calitatea consistentă a alezajelor în cazul fiecărei aplicații, face bucșele de găurire deosebit de valoroase în cadrul producției în serie, unde rezultatele identice sunt decisive. 

    • Siguranță sporită: utilizarea materialelor de înaltă calitate și ghidarea stabilă a burghiului minimizează riscul ruperilor uneltei sau găuririle eronate, ceea ce sporește siguranța muncii. 

    • Găurirea rapidă: prin ghidarea precisă a burghiului, bucșele de găurire facilitează o găurire rapidă și fără cusur. Burghiul rămâne exact în poziție, ceea ce accelerează întregul proces de găurire și sporește productivitatea. 

    • Sistem uzual de piese standard: bucșele de găurire sunt parte a unui sistem standardizat de piese standard, ceea ce simplifică compatibilitatea și integrarea lor în sistemele existente. Acest fapt facilitează nu numai schimbul, ci și achiziția și întreținerea. Bucșele sunt fabricate conform standardelor DIN. 

          

    Pe lângă avantajele menționate mai sus se numără, de asemenea, evitarea abaterilor burghiului și simplificarea procesului de găurire ca avantaj major al bucșelor de găurire. 

    Soluții speciale pentru cerințe speciale – gama noastră

             

    Sortimentul norelem conține șapte produse diferite pentru cele mai variate cerințe. Datorită diferitelor dimensiuni și varietății de forme este posibilă o adaptare exactă la sistemul dumneavoastră deja existent. Bucșele sunt disponibile în forma A și forma B. Forma A are colțuri rotunjite la un capăt, iar forma B la ambele capete. Fiecare din cele șapte produse îndeplinește, în funcție de tip, standardul DIN uzual pentru acesta. Standardele DIN stabilesc specificații, cerințe și prevederi unitare pentru produse, pentru a garanta calitatea, siguranța și compatibilitatea. Următoarele standarde DIN sunt respectate în funcție de produs: 

    • DIN 172 

    • DIN 173 

    • DIN 179 

    • DIN 9845 

             

    Bucșe cilindrice de găurire DIN 179

    Bucșele de găurire cilindrice conform DIN 179 sunt elemente de ghidare standardizate. Se utilizează în dispozitivele de găurire, pentru a ghida burghiul în mod precis. Bucșele cilindrice sunt alcătuite din oțel special și sunt călite și șlefuite.

    Zylindrische Bohrbuchsen nach DIN 179

    Standardul DIN 179 stabilește dimensiunile și toleranțele pentru aceste bucșe de găurire, pentru a asigura că acestea se pot utiliza universal în diferite dispozitive și aplicații. Acest standard definește, de asemenea, forma potrivită, ceea ce garantează o ghidare fiabilă și exactă a burghiului. 

    Bucșele de găurire cilindrice se utilizează mai frecvent decât bucșele de poziționare. Bucșa se poate presa coplanar și se poate combina cu bucșele de găurire tip tată conform DIN 173. 

             

    Bucșe de găurire cu colier DIN 172

    Bucșele de găurire cu guler conform DIN 172 se caracterizează printr-un guler, care facilitează o poziționare sigură în dispozitiv și împiedică alunecarea bucșei în timpul procesului de găurire.  

    Bucșele de găurire cu guler se fabrică din oțel special de înaltă calitate, care este cunoscut pentru rezistența sa înaltă și pentru durabilitate. Piesele standard sunt călite la o duritate de 740 ±80 HV 10, ceea ce le conferă o rezistență înaltă la uzură. În plus, sunt șlefuite cu precizie, pentru a garanta o ghidare exactă a burghiului. 

                

    Bucșe de găurire cu fișă DIN 173

    Bucșele de găurire tip tată conform DIN 173 sunt fabricate din oțel special de înaltă calitate. Acestea nu dispun de o canelură de introducere, ceea ce le face adecvate îndeosebi pentru aplicațiile, la care este necesară o ghidare netedă și uniformă a burghiului. 

    Comparativ cu bucșele de găurire cilindrice, bucșele de găurire tip tată sunt marcate pe suprafața superioară a gulerului cu cota de găurire. Marcajul facilitează identificarea și înlocuirea rapidă a bucșelor în producție. Astfel, diametrele diferite se pot realiza în timp mai scurt. 

    Produsele adecvate pentru bucșa de găurire tip tată sunt: 

                 

    Bucșe de găurire DIN 173

    Bucșele de găurire conform DIN 173 sunt elemente de fixare speciale, care se utilizează în diferite aplicații industriale. Piesele standard fixează bucșele de găurire tip tată sau componente similare în mod sigur în dispozitiv. Acestea asigură o conexiune fixă și precisă și facilitează înlocuirea bucșelor de găurire. 

    DIN 173 este un standard, care tratează bucșele de găurire tip tată și caracteristicile acestora, precum și utilizarea acestora în aplicațiile industriale. Standardul definește diferite aspecte, precum dimensiuni, toleranțe, cerințe de material și variante, pentru a asigura că aceste bucșe pot fi utilizate în mod precis și fiabil în dispozitive de găurire. 

    Bucșele de găurire se livrează cu un șurub cilindric conform DIN 912, care folosește fixării bucșei. Această combinație asigură un montaj facil și fiabil. 

                 

    Șuruburi cu cap plat pentru bucșe de găurire DIN 173

    Șuruburile cu cap plat din oțel neacoperit sunt concepute pentru bucșe de găurire tip tată DIN 173 cu diferite diametre. Diametrele se diferențiază precum urmează: 

    • până la 6 mm 

    • peste 6 mm până la 12 mm 

    • Peste 12 mm până la 30 mm  

              

    Bucșe de ghidare poanson DIN 9845

    Bucșele de ghidare poanson conform DIN 9845 se utilizează în mașini-unelte și mașini de ștanțat. Acestea folosesc ghidării precise a componentelor unelte, pentru a garanta procese precise și repetabile de ștanțare. 

    Stempelführungsbuchsen DIN 9845

    Aceste bucșe de ghidare constau din oțel călit de calitate superioară. Oțelul călit oferă robustețea și durabilitatea necesare, care sunt necesare pentru cerințele înalte din tehnica uneltelor. Alezajele bucșelor de ghidare poanson sunt rotunjite la un capăt, ceea ce facilitează intrarea și ieșirea poansonului și sporește durata de viață a bucșei. Această rotunjire contribuie, de asemenea, la reducerea frecării și a uzurii în timpul funcționării. 

           

    Standardul DIN specifică utilizarea oțelului călit pentru fabricarea bucșelor de ghidare. Acesta stabilește că bucșele trebuie să fie călite și șlefuite, pentru a garanta o suprafață netedă și precisă, care este indispensabilă pentru ghidarea fără cusur a poansoanelor. Duritatea se specifică în HV, de exemplu 740 ±40 HV 10. 

            

    Bucșe de găurire de la norelem

    Atunci când vorbim despre bucșe de găurire de calitate înaltă, norelem este partenerul dumneavoastră de încredere. Bucșele noastre de găurire nu sunt sinonime doar cu precizia și durabilitatea, ci oferă, de asemenea, o varietate impresionabilă de variante, care sunt personalizate la cerințele dumneavoastră specifice. Totuși de ce ar trebui să cumpărați bucșele dumneavoastră de găurire de la norelem? 

    Bucșele noastre de găurire sunt fabricate din materiale de înaltă calitate, precum oțelul pentru unelte automate și oțel călit. Acestea asigură o durată de viață neobișnuită și performanță constantă, chiar și în cazul utilizării intensive. La norelem găsiți o gamă vastă de bucșe de găurire, care acoperă toate diametrele și variantele uzuale. 

    Bucșele noastre de găurire sunt concepute conform standardului DIN, astfel încât acestea se pot integra fără efort în sistemele existente. De asemenea, înlocuirea bucșelor este necomplicată, ceea ce configurează procesele dumneavoastră de producție fără cusur și eficient. 

                 

    Decideți-vă pentru norelem și profitați de calitate, precizie și o gamă vastă de bucșe de găurire. Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru orice fel de întrebări referitoare la subiectul bucșe de găurire. Nu ezitați să luați legătura cu noi!